• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sandwiching Bracket [For Board] EA940CN-35

Sandwiching Bracket [For Board] EA940CN-35

【Product Specifications】
・Material-Steel
・Dim.: -35: 8.8 x 26 x 20(D)mm-36: 15 x 26 x 23.2(D)mm
・Application…Wall thickness 3 to 10mm

Part Number
EA940CN-35
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-35 in the Sandwiching Bracket [For Board] EA940CN-35 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-35 ในชุด Sandwiching Bracket [For Board] EA940CN-35

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)