• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mount Fitting EA940CN-32

Mount Fitting EA940CN-32

【Product Specifications】
・Dim.-46 x 112mm
・Compatible plates-EA940CN-51 to -74
・Compatible switches-EA940CN-11 to -22(P. 1068)
・Specification…Resin (insulated)

Part Number
EA940CN-32
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-32 in the Mount Fitting EA940CN-32 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-32 ในชุด Mount Fitting EA940CN-32

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)