• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pilot Lamp EA940CN-23

Pilot Lamp EA940CN-23

【Product Specifications】
・Dim.-44.6 x 22.7 x 33.2(D)mm
・Joint type terminal structure without screw
・For 100V

Part Number
EA940CN-23
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-23 in the Pilot Lamp EA940CN-23 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-23 ในชุด Pilot Lamp EA940CN-23

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)