• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Round Plate [Anti-Splash Type] with Lock EA940CN-190

Round Plate [Anti-Splash Type] with Lock EA940CN-190

【Product Specifications】
・With key
・Dim.-133 x 75 x 29.5mm
・For outdoor use
・Specification-for round type (1pc)
・Hole size(mm)-Dia.35.5

Part Number
EA940CN-190
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-190 in the Round Plate [Anti-Splash Type] with Lock EA940CN-190 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-190 ในชุด Round Plate [Anti-Splash Type] with Lock EA940CN-190

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)