• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Metal Scissors EA940CN-142

Metal Scissors EA940CN-142

【Product Specifications】
・Qty. per unit: -142, -143: 2 pcs, -144: 1 pc
・With 2 pcs M4 screws
・Dim.: -142: 18 x 36 x 11.5(D)mm, -143: 17.7 x 42 x 17(D)mm,-144: 43 x 120 x 2.2mm
・Specification…Wall thickness 1 to 6mm

Part Number
EA940CN-142
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-142 in the Metal Scissors EA940CN-142 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-142 ในชุด Metal Scissors EA940CN-142

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)