• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tumbler Switch EA940CN-13

Tumbler Switch EA940CN-13

【Product Specifications】
・Rated capacity-15A, 300V
・Quick connect terminal structure without screw
・Dim.-44.3 x 22.7 x 35(D)mm
・Specification…Double pole

Part Number
EA940CN-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-13 in the Tumbler Switch EA940CN-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-13 ในชุด Tumbler Switch EA940CN-13

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)