• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Plate Blank EA940CN-125

[Stainless Steel] Plate Blank EA940CN-125

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim. for drilling hole in panel wall-2 rows: 101 x 95mm,3 rows: 147 x 95mm
・-125 comes with Fitting frame.
・Opening (hole) dim. (mm)…For blank

Part Number
EA940CN-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-125 in the [Stainless Steel] Plate Blank EA940CN-125 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-125 ในชุด [Stainless Steel] Plate Blank EA940CN-125

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)