• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Implantation pilot・Firefly Switch EA940CF-136

Implantation pilot・Firefly Switch EA940CF-136

【Product Specifications】
・Rated Capacity …4A・300V
・Size …70(W)×41.7(D)×120(H)mm
・Switch …1 pcs
・Description …Single Pole

Part Number
EA940CF-136
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CF-136 in the Implantation pilot・Firefly Switch EA940CF-136 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CF-136 ในชุด Implantation pilot・Firefly Switch EA940CF-136

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)