• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Plate EA940CE-601

[Stainless Steel] Plate EA940CE-601

【Product Specifications】
・Material …Stainless
・Size …70×120×6.5(T)mm
・+/- Dual Screw adoption
・Line …1
・Hole …1
・Jaws (Hole )Size …28.5×23.2mm

Part Number
EA940CE-601
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-601 in the [Stainless Steel] Plate EA940CE-601 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-601 ในชุด [Stainless Steel] Plate EA940CE-601

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)