• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate [With Mounting Frame] EA940CE-524

Plate [With Mounting Frame] EA940CE-524

【Product Specifications】
・Thickness …9mm
・Material …Denatured Polycarbonate
・Color …Milky White
・Size …70×120mm
・Line …2
・Hole …3
・Jaws (Hole )Size …28.5×23.2mm

Part Number
EA940CE-524
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-524 in the Plate [With Mounting Frame] EA940CE-524 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-524 ในชุด Plate [With Mounting Frame] EA940CE-524

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)