• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pilot Switch EA940CE-5

Pilot Switch EA940CE-5

【Product Specifications】
・Rated capacity-4A 300V
・Size- -5:44x22.7x32.8(D)mm -6:44x22.7x36.2(D)mm
・With name
・Description-Single-pole

Part Number
EA940CE-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-5 in the Pilot Switch EA940CE-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-5 ในชุด Pilot Switch EA940CE-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)