• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sandwiching Bracket [For Board] EA940CE-305

Sandwiching Bracket [For Board] EA940CE-305

【Product Specifications】
・For Plasterboard
・Size …46.4×39×24.9(D)mm
・Applicable Wall Thickness …38 To 42mm
・Qty. Per Unit …2 Pcs

Part Number
EA940CE-305
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-305 in the Sandwiching Bracket [For Board] EA940CE-305 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-305 ในชุด Sandwiching Bracket [For Board] EA940CE-305

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)