• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Metal] Cover Plate EA940CE-264

[Metal] Cover Plate EA940CE-264

【Product Specifications】
・Material-New type metal(corrosion resistance aluminum alloy)
・With mounting frame
・Specification-Round shape
・Size(mm)-φ105

Part Number
EA940CE-264
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-264 in the [Metal] Cover Plate EA940CE-264 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-264 ในชุด [Metal] Cover Plate EA940CE-264

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)