• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Metal] Plate EA940CE-254D

[Metal] Plate EA940CE-254D

【Product Specifications】
・New Type Metal Plate
・Material …Corrosion Resistance Aluminum Alloy Alloy
・Size …116×120×6.5(T)mm
・+/- Dual Screw adoption
・Line …2
・Hole …5
・Jaws (Hole )Size …28.5×69.2mm、28.5×23.2mm

Part Number
EA940CE-254D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-254D in the [Metal] Plate EA940CE-254D series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-254D ในชุด [Metal] Plate EA940CE-254D

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)