• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Metal] Plate EA940CE-253

[Metal] Plate EA940CE-253

【Product Specifications】
・Material-New type metal(corrosion resistance aluminum alloy)
・Line-1
・Hole-3
・Mouth(hole)size(mm)-28.5x69.2

Part Number
EA940CE-253
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-253 in the [Metal] Plate EA940CE-253 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-253 ในชุด [Metal] Plate EA940CE-253

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)