• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drip-Proof Type Plate EA940CE-236

Drip-Proof Type Plate EA940CE-236

【Product Specifications】
・Size-no key:132x75x10.5mm, with key:132x75x26.4mm
・Opening angle-Expect for Key:165゚, with Key:135゚
・Drip-proof(when the door is closed)
・Description-For 1 pc

Part Number
EA940CE-236
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-236 in the Drip-Proof Type Plate EA940CE-236 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-236 ในชุด Drip-Proof Type Plate EA940CE-236

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)