• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cover Plate EA940CE-225

Cover Plate EA940CE-225

【Product Specifications】
・Material- ABS resin
・Color-Milky White
・Specification-Round shape (a large)
・Size(mm)-φ120

Part Number
EA940CE-225
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-225 in the Cover Plate EA940CE-225 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-225 ในชุด Cover Plate EA940CE-225

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)