• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Modular jack for LAN EA940CE-183

Modular jack for LAN EA940CE-183

【Product Specifications】
・Material-Plastic
・Plug-in-3 pcs
・Size(mm)-98x72x27.1

Part Number
EA940CE-183
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-183 in the Modular jack for LAN EA940CE-183 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-183 ในชุด Modular jack for LAN EA940CE-183

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)