• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Repeated Timer Switch EA940CE-17A

Repeated Timer Switch EA940CE-17A

【Product Specifications】
・Rated capacity-15A・100V
・Size-110×96×39.5(D)mm
・Power consumption-1.0W or less
・Movement system-24hours repeat movement
・Number of action-Max 4 actions(count as 2 actions of "ON/OFF")
・Set interval (from input time to off time)-1 min to 23 hours 59 minutes (1-minute increments)
・Liquid crystal display
・Indication-With pilot and firefly function
・With Off Timer function (set up to 1 to 99 minutes)
・Easy-to-view liquid crystal display

Part Number
EA940CE-17A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-17A in the Repeated Timer Switch EA940CE-17A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-17A ในชุด Repeated Timer Switch EA940CE-17A