• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Modular Jack (For Information Wiring) EA940CE-177

Modular Jack (For Information Wiring) EA940CE-177

【Product Specifications】
・Built-In Type
・Full Terminal Type
・Size …44×22.8×31.8mm
・Description …8 pole 8 core

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-177

Part Number
EA940CE-177
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-177 in the Modular Jack (For Information Wiring) EA940CE-177 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-177 ในชุด Modular Jack (For Information Wiring) EA940CE-177

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)