• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Modular Jack (For ISDN) EA940CE-174

Modular Jack (For ISDN) EA940CE-174

【Product Specifications】
・Built-In Type
・Full Terminal Type
・Size …44×22.8×31.8mm
・Description …For End Terminal ・8 pole 8 core

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-174

Part Number
EA940CE-174
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-174 in the Modular Jack (For ISDN) EA940CE-174 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-174 ในชุด Modular Jack (For ISDN) EA940CE-174

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)