• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Modular Jack (For Phone) EA940CE-168

Modular Jack (For Phone) EA940CE-168

【Product Specifications】
・Exposed type
・Full Terminal Type
・Size …40×50×21mm
・Description …6 positions 4cores

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-168

Part Number
EA940CE-168
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-168 in the Modular Jack (For Phone) EA940CE-168 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-168 ในชุด Modular Jack (For Phone) EA940CE-168

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)