TV Terminal (High Shield design/Filter built-in) EA940CE-160

TV Terminal (High Shield design/Filter built-in) EA940CE-160

【Product Specifications】
・Tv Set[For Automobile] Terminal
・Band …10 To 2602MHz
・Size …44×68.7×37(D)mm
・Connector …FConector
・Contains A Filter That Cuts Ingress Noise In The Upstream Direction, Which Can Be Problematic When Using Catv Internet Connection.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-160

Part Number
EA940CE-160
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-160 in the TV Terminal (High Shield design/Filter built-in) EA940CE-160 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-160 ในชุด TV Terminal (High Shield design/Filter built-in) EA940CE-160

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)