TV Terminal EA940CE-156

TV Terminal EA940CE-156

【Product Specifications】
・TV terminal
・Band-width-10 to 2602MHz
・Size-44x68.7x37(D)mm
・Connecter-F-type junction

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-156

Part Number
EA940CE-156
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-156 in the TV Terminal EA940CE-156 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-156 ในชุด TV Terminal EA940CE-156

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)