• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 16/12/2018 to 6:00 17/12/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Hook Sealing For Tilt Ceiling EA940CE-144

Hook Sealing For Tilt Ceiling EA940CE-144

【Product Specifications】
・Rated Capacity …6A・125V
・Size …Dia 95×73.5(T)mm
・Attachable To Ceilings Titled Up To About 55o.

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940CE-144

Part Number
EA940CE-144
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-144 in the Hook Sealing For Tilt Ceiling EA940CE-144 series.