• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Square Hook Sealing Cap EA940CE-143C

Square Hook Sealing Cap EA940CE-143C

【Product Specifications】
・Rated Capacity …6A・125V
・Name …Work Cap
・Size …52×24×8(D)mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940CE-143C

Part Number
EA940CE-143C
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-143C in the Square Hook Sealing Cap EA940CE-143C series.