• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 16/12/2018 to 6:00 17/12/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Square Hook Sealing Hanger EA940CE-143B

Square Hook Sealing Hanger EA940CE-143B

【Product Specifications】
・Rated Capacity …6A・125V
・Name …Hanger
・Size …82×24.5×14.3(D)mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940CE-143B

Part Number
EA940CE-143B
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-143B in the Square Hook Sealing Hanger EA940CE-143B series.