(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชนิดกันน้ำ
·พิกัดความจุ - 15A, 250 V
·สายดิน 2 ขั้ว
·ด้วย แหวนรอง นิรภัย
·สาย แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน - 1.25 ถึง 2.0 มม. 2
· มิติ:-1:เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 x 90 มม. -2:เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 x 100 มม
·ชื่อ:ตัวเชื่อมต่อ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940BL-2 ในชุด ปลั๊กกัน กันน้ำ คอนเนคเตอร์EA940BL-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง