Color VVF Cable(VA Cable) EA940AV-202

Color VVF Cable(VA Cable) EA940AV-202

【Product Specifications】
・Solid
・Rating-18A 600V(1.6mm x 2C)
・Length-20m

Part Number
EA940AV-202
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AV-202 in the Color VVF Cable(VA Cable) EA940AV-202 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AV-202 ในชุด Color VVF Cable(VA Cable) EA940AV-202

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)