• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

IV Wire(Single Wire) EA940AT-555

IV Wire(Single Wire) EA940AT-555

【Product Specifications】
・Material-Wire:Copper,Coating:Vinyl
・Rated temperature-60℃
・Core dia.-2.0mm
・Length-50m
・Color-Yellow

Part Number
EA940AT-555
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AT-555 in the IV Wire(Single Wire) EA940AT-555 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AT-555 ในชุด IV Wire(Single Wire) EA940AT-555

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)