• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

IV Wire(Single Wire) EA940AT-512

IV Wire(Single Wire) EA940AT-512

【Product Specifications】
・Material-Conductor:copper, Coated:vinyl
・Rated temperature-60℃
・Core dia.-1.6mm
・Length-50m
・Color-White

Part Number
EA940AT-512
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AT-512 in the IV Wire(Single Wire) EA940AT-512 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AT-512 ในชุด IV Wire(Single Wire) EA940AT-512

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)