• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-51

IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-51

【Product Specifications】
・Material-Wire: copper, Coated:vinyl
・Rated temperature-60℃
・Nominal cross-section-2.0mm2
・Length-50m
・Color-Red

Part Number
EA940AT-51
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AT-51 in the IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-51 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AT-51 ในชุด IV Wire(Stranded Wire) EA940AT-51

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)