• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Coaxial Cable (5C-FB) EA940AR-42

Coaxial Cable (5C-FB) EA940AR-42

【Product Specifications】
・For receiving 75Ω
・Material- Insulator: Foamed polyethylene+aluminum foil, Stranded wire: Copper
・For terrestrial digital media broadcasting /For BS (indoor and outdoor wiring)
・Low loss type resistant to heat
・Dim. (mm)-Dia. 7.4
・Length-20m

Part Number
EA940AR-42
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AR-42 in the Coaxial Cable (5C-FB) EA940AR-42 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AR-42 ในชุด Coaxial Cable (5C-FB) EA940AR-42

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)