• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-201B

Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-201B

【Product Specifications】
・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl
・Stranded wire
・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability
・Rated temperature-60℃
・Capacity…600V(2.0mm2 x 1 core)
・Color…Red
・Length…100m

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940AN-201B

Part Number
EA940AN-201B
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AN-201B in the Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-201B series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)