• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-201

Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-201

【Product Specifications】
・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl
・Stranded wire
・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability
・Rated temperature-60℃
・Capacity…600V(2.0mm2 x 1 core)
・Color…Red
・Length…20m

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940AN-201

Part Number
EA940AN-201
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AN-201 in the Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-201 series.