Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-126A

Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-126A

【Product Specifications】
・Material-Wire: copperSheath insulation: heat-proof vinyl
・Stranded wire
・Superior in waterproofness, flexibility, workability, and colorability
・Rated temperature-60℃
・Capacity…600V(1.25mm2 x 1 core)
・Color…Green
・Length…50m

Part Number
EA940AN-126A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AN-126A in the Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-126A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AN-126A ในชุด Vinyl insulated cable (KIV) EA940AN-126A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)