• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Oval vinyl cord EA940AK-3

Oval vinyl cord EA940AK-3

【Product Specifications】
・Capacity…7A 125V(0.75mm2 x 2 cores)
・Length…20m
・Color…Gray

Part Number
EA940AK-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AK-3 in the Oval vinyl cord EA940AK-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AK-3 ในชุด Oval vinyl cord EA940AK-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)