• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Parallel Vinyl Cord EA940AJ-21

Parallel Vinyl Cord EA940AJ-21

【Product Specifications】
・Stranded wire
・Capacity…12A 125V(1.25mm2 x 2 cores)
・Length…5m
・Color…White

Part Number
EA940AJ-21
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AJ-21 in the Parallel Vinyl Cord EA940AJ-21 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AJ-21 ในชุด Parallel Vinyl Cord EA940AJ-21

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)