• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vinyl Cab tire Cable EA940AG-13

Vinyl Cab tire Cable EA940AG-13

【Product Specifications】
・Capacity…22A 300V (2.0mm2 x 2 cores)
・Length…20m
・Color…Black

Part Number
EA940AG-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AG-13 in the Vinyl Cab tire Cable EA940AG-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AG-13 ในชุด Vinyl Cab tire Cable EA940AG-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)