• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Cord EA940AF-122

Power Cord EA940AF-122

【Product Specifications】
・Length-20m
・Material-Inner coating: Cross-linked polyethylene, Outer coating: Vinyl sheath
・3 cores (white, black,red)
・For general power supply
・Rated capacity-33A 600V (3.5mm2 x 3cores)

Part Number
EA940AF-122
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AF-122 in the Power Cord EA940AF-122 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AF-122 ในชุด Power Cord EA940AF-122

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)