• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Speaker Cord EA940AC-4

Speaker Cord EA940AC-4

【Product Specifications】
・Rated capacity-7A 125V (0.75mm2 x 2 cores)
・Color…Red and white
・Length…50m

Part Number
EA940AC-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AC-4 in the Speaker Cord EA940AC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AC-4 ในชุด Speaker Cord EA940AC-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)