• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Step-down transformer (with Electrostatic shielding) EA815ZY-24

Step-down transformer (with Electrostatic shielding) EA815ZY-24

【Product Specifications】
・Secondary voltage-24V, 26V
・Single-phase compound-wound
・With electrostatic shielding
・Terminal screw-M4
・Primary voltage…100V,110V
・Content…200VA

Part Number
EA815ZY-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815ZY-24 in the Step-down transformer (with Electrostatic shielding) EA815ZY-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815ZY-24 ในชุด Step-down transformer (with Electrostatic shielding) EA815ZY-24

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)