• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Step-up Transformer EA815ZG-3

Step-up Transformer EA815ZG-3

【Product Specifications】
・Power rating-3.0kVA
・Input voltage-100V
・Output voltage-Single phase 125V, 115V
・Output socket-outlet-4 pcs
・Dim.-220 x 190 x 180(H)mm
・Weight-10kg
・With safety breaker
・Step-up specific type

Part Number
EA815ZG-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815ZG-3 in the Step-up Transformer EA815ZG-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815ZG-3 ในชุด Step-up Transformer EA815ZG-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)