• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Step-Down Transformer EA815ZF-3

Step-Down Transformer EA815ZF-3

【Product Specifications】
・Volume-5.0kVA
・Input voltage-AC200V
・Output voltage-AC100V・115V
・Output electric socket-100V・115V x 3 pcs each
・Size-205x305x225(H)mm
・Weight-20kg
・Only for indoor step-down

Part Number
EA815ZF-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815ZF-3 in the Step-Down Transformer EA815ZF-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815ZF-3 ในชุด Step-Down Transformer EA815ZF-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)