• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Portable Transformation [Step-up and Step-down] EA815XB-1

Portable Transformation [Step-up and Step-down] EA815XB-1

【Product Specifications】
・Power rating-3.0kVA
・Weight-14kg
・Step-up & step-down type
・Output socket-outlet-4 pcs
・Dim.-170 x 283 x 196(H)mm
・Input voltage-Single-phase 200V, single-phase 100V
・Output voltage-Single phase 100V, 115V

Part Number
EA815XB-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815XB-1 in the Portable Transformation [Step-up and Step-down] EA815XB-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815XB-1 ในชุด Portable Transformation [Step-up and Step-down] EA815XB-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)