1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเวอร์เตอร์ DC 24 V - DC 12 V EA812JK-5B

MACHINE PARTS

คอนเวอร์เตอร์ DC 24 V - DC 12 V EA812JK-5B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,788.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· แรงดันขาเข้า - 24 V DC
· แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต - 12.8 ±0.2 V DC
· เอาท์พุต USB - 5 V / 1000 mA
· กับวงจรป้องกัน
· เก็บฟังก์ชั่นความจำของเครื่องเสียงรถยนต์ และอื่นๆ (เมื่อเปิดอุปกรณ์)
· มี 3 เอาท์พุต (ซิการ์ซ็อกเก็ต เทอร์มินอล และพอร์ท USB)
· กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต - 30 A

รหัสสินค้า
EA812JK-5B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,788.16

MACHINE PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า DC24V ช่วงแรงดันขาเข้า DC21 ถึง 30 โวลต์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก DC12.8V±0.2V
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า ขาออก 30A กระแส Output สูงสุดทันที 32A เอาต์พุต USB 5 โวลต์/1000 มิลลิแอมป์
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน 0 ° C ถึง 40 ° C ตัดไฟฟ้าแรงสูง 30V±1V ตัดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 18.5V±1V
วงจรป้องกัน วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า แบบฝัง ตัว ( ฟิวส์) แบบฝัง ป้องกันการโอเวอร์โหลดในตัว วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้า แบบฝัง เอาต์พุต แรม ,หน่วยความจำ สูงถึง 6.5 A เอาต์พุต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ACC 10 A หรือน้อยกว่า
เอาต์พุต เทอร์มินอล (3 ระบบ) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ACC / เทอร์มินอล ที่ดิน / พอร์ตเชื่อมต่อ USB รอ กระแสไฟฟ้า. (ตอนใช้ไม่มี โหลดไฟฟ้า) ขณะปิด: เวลา 30mAON: 150 mA ความจุ ฟิวส์ 20 A (ส่วน โฮลเดอร์ สายไฟ)
ความยาวสายไฟ ประมาณ 1450 มม ขนาด 90×189×51(H)mm น้ำหนัก 725g
รายละเอียด 1 พร้อม พัดลมระบายความร้อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JK-5B ในชุด คอนเวอร์เตอร์ DC 24 V - DC 12 V EA812JK-5B