1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรEA812-0A

TRANSFORMER

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรEA812-0A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,724.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC, 50/60 Hz
· แรงดัน Output - 0 ถึง 30 V DC
·แรงดันไฟฟ้าคงที่และการทำงาน กระแสไฟฟ้า คงที่
·จอ LCD พร้อมไฟส่องหลัง
·แรงดันไฟฟ้าต่ำสุด:0.1 V ± (1.0% rdg + 2d) กระแสไฟฟ้า:0.01 A ± (2.0% rdg + 2d)
· มิติ -95 (W) × 235 (D) × 150 (H) มม
· กระแส Output:0 ถึง 1.5 A
·ข้อเสียด้าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย:110VA
·น้ำหนัก:3.5 กก

รหัสสินค้า
EA812-0A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,724.30

฿ 3,863.11

TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812-0A ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรEA812-0A