(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA763CS-1A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,832.75 |
ELECTRIC PART | 1 ชิ้น | 9 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·อินพุตที่กำหนด: 10W
·พิกัด อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: 8Ω
· เอาต์พุต ความดัน อะคูสติก เครื่องวัดระดับน้ำ ความแม่นยำ สูง: 108 dB (1W / 1 ม.)
· เครื่องวัดความถี่ ฟื้นฟู: 320 Hz ถึง 7.5 kHz (ภายใน 20 dB Deviation)
· มุม มุ่งเน้น: แนวนอน 60 °, แนวตั้ง 85 ° (2 kHz - 6 dB)
·ขนาด: 152 × 232 × 239 (L) มม
·น้ำหนัก: 1.4 กก
· ขั้วกระแสไฟฟ้า อินพุต: 2 คอร์ capptire สาย VCTF0.5 x 2C (+: ดำ, COM: ขาว)
· วัสดุ: ASAResin: Horn เมาส์, แผ่นสะท้อนแสง, Cover, เหล็กยึด CoverSUS304: เหล็กยึด
· Mount ข้อต่อฟิตติ้ง: U ประเภท ตัวอักษร เหล็กยึด ประเภท S
·กันน้ำป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง: IP65
·ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้: -20 ℃ถึง 55 ℃ (ไม่มีการควบแน่น)
·การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านยานยนต์
·การปฏิบัติตามมาตรฐาน JIS C 5504 Horn Speaker
·นี่คือลำโพงฮอร์นสำหรับทุกสภาพอากาศสำหรับลำโพงทั่วไป ลำโพง แบบเหลี่ยม และขนาดเล็ก ฟีนอล เรซิ่น มีคุณสมบัติด้านเสียงที่ดีถูกนำมาใช้กับ ไดอะแฟรม ดังนั้นคุณภาพเสียงจึงชัดเจนมาก มีความต้านทาน การกัดกร่อน สูงเนื่องจากใช้ เหล็กยึด สเตนเลส สลักเกลียว และ สกรู ที่ส่วนด้านนอก มีส่วนในการติด ขดลวด ป้องกันการตก ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตาม "กฎของข้อตกลงเกี่ยวกับการยื่นออกมาภายนอกของยานพาหนะ (มาตรา 26)" ซึ่งนำมาใช้พร้อมกับการปรับปรุง มาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ของยานพาหนะขนส่งทางถนน
·ข้อควรระวังในการติดตั้ง: โปรดติดตั้งโดยให้รู อุปกรณ์ระบายน้ำ ลงด้านล่าง อย่าติดตั้งในสถานที่ที่ติด น้ำมัน ได้ง่ายหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ หรือจะเกิด การกัดกร่อน ที่ตัว อุปกรณ์เสริม และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการหกล้ม "
รหัสรุ่น |
---|
EA763CS-1A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,832.75 |
ELECTRIC PART | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง