• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Insulated Ferrule terminal EA538WB-25

Insulated Ferrule terminal EA538WB-25

【Product Specifications】
・Material-Ferrule:electric copper(tin plating), Insulation:Polypropylene
・After crimping, attaches fast to electric wire to prevent wire disconnection
・Compatible cable dia.-0.75mm2
・Length of ferrule(mm)-8
・Color-Gray

Part Number
EA538WB-25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA538WB-25 in the Insulated Ferrule terminal EA538WB-25 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA538WB-25 ในชุด Insulated Ferrule terminal EA538WB-25

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)