• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sub W frame RKP series

Sub W frame RKP series

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU series.
· A frame that is used when storing a PCB horizontally.
· There are two grooves to the front and rear for inserting M3 hex nuts, so the card guide mounting frame and connector mounting frame can be tightened to the desired position.
· Can be mounted by using the many holes drilled in the D frame of the RKU series.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

RKP-43SWF

 
Part Number
RKP-43SWF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
6 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Compatible product series name RKU / RKU2 Width(mm) 418.4 Height(mm) 8.5
Depth(mm) 25.4 Color/Exterior treatment B2 Alumite Primary materials Aluminum

Please check the type/dimensions/specifications of the part RKP-43SWF in the Sub W frame RKP series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RKP-43SWF ในชุด Sub W frame RKP series

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)